Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
    AMX

    NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Dante AV-A
    • Hochwertige 4K60 MWC-Dekodierung mit einer Latenz von unter 2 ms
    • Videovorschau über die integrierte Weboberfläche oder ein Touchpanel anzeigbar
    • Virtuelles Netzwerk USB 2.0 Hub
    • Hochsichere Netzwerkunterstützung und -funktionen, einschließlich Multicast, VLAN-Tagging und QoS
    • PoE+-betrieben mit Energiesparmodus zum Energiesparen
    • HSteuerung
    • Offene Direktsteuerungs-API

    Der AMX SVSI NMX-DEC-N2625D-WP ist eine kostengünstige, leistungsstarke und robuste Decoder-Wandplatte. Er verfügt über einen hochwertigen 4K60 4:4:4 MWC-Codec mit geringer Latenz, der sich ideal zum Dekodieren von Live-Videos und detaillierten Inhalten in Klassenzimmern, Besprechungsräumen, Gerichtssälen, Bars und anderen Anwendungen eignet.

    N2600D-Modelle unterstützen unsere Virtual Network USB 2.0 Hub-Technologie. Diese Modelle unterstützen nicht nur die Übertragung von USB 2.0-Signalen mit voller Bandbreite, sondern ermöglichen auch die Kombination von USB-Gerätesignalen von bis zu vier Decodern und die Verbindung mit einem einzigen USB-Host auf einem Encoder. Ein Laptop auf dem Konferenztisch kann nun gleichzeitig mit mehreren Remote-USB-Geräten verbunden werden, beispielsweise mit einer Kamera in der Nähe des Displays und einem Audio-DSP in einem Geräteschrank.

    Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Videovorschaubilder, die über die integrierte Weboberfläche oder ein Touchpanel angezeigt werden können, sowie eine verbesserte Unterstützung für Hochsicherheitsnetzwerke. Decoder-Wandplatten sorgen für eine elegante und sichere Installation, wenn sie hinter einem an der Wand montierten Display installiert werden.

    Der NMX-DEC-N2625D-WP unterstützt Dante AV-A, einen Standard für AVoIP-Geräte, der die Interoperabilität mehrerer Geräte im Netzwerk ermöglicht. Mit Dante AV-A ist der NMX-DEC-N2625D-WP mit Dante Controller, Dante Domain Manager und Dante Director kompatibel. Die gesamte Signalführung, Konfiguration und IT-Verwaltung für Ihre Audio- und Videogeräte kann jetzt mit denselben Tools verwaltet werden.

    Diese Decoder-Wandplatten sind in zwei Modellen erhältlich: NMX-DEC-N2625D-WP-NA (US-Version) und NMX-DEC-N2625D-WP-EK (EU/UK-Version). Die Modelle umfassen sowohl schwarze als auch weiße Frontplatteneinsätze und Wandplattenabdeckungen, damit sie sich nahtlos in moderne Dekore einfügen.

    Häufige Anwendungen

    Die N2600-Serie eignet sich ideal für nahezu alle Streaming-Anwendungen, ist aber besonders für Hochschulen und Universitäten, Unternehmen, Kasinos, das Gastgewerbe und staatliche Einrichtungen geeignet. Hochwertiges 4K60 4:4:4 MWC-Streaming mit geringer Latenz ist perfekt für die Übertragung von Live-Videos und detaillierten Inhalten. N2600-Decoder-Wandplatten sorgen für eine elegante und sichere Installation, wenn sie hinter einem an der Wand montierten Display installiert werden.


      Spezifikation
      • Video InputsNetwork video over Ethernet via RJ45 port
        Video OutputsHDMI
        Video Resolution SupportSupports most common resolutions up to 4096 x 2160 - Reference the user manual for specific resolution support.
        Audio InputsNetwork PCM or Dante audio over Ethernet via RJ45
        Audio OutputsEmbedded audio on HDMI or Analog Audio Output
        Ports3.5mm stereo audio port, HDMI Type A Socket, 3.5mm IR Out port, 3.5mm RS232 port, (2) USB Type A port, Gigabit Ethernet port with PoE support (rear)
        EnvironmentalTemperature - 32° to 104°F (0° to 40°C)
        Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
        Heat Dissipation - Up to ~44 BTU/hr
        Dimensions (H x W x D)AMX- N26D013: 4.2” x 5.2” x 2.3” (106.68mm x 132.08mm x 58.42mm)
        AMX- N26D013-EK: 2.8“ x 8.3“ x 2“ (71.12mm x 210.82mm x 50.8mm)
        WeightAMX- N26D013: 0.92 lbs (0.42 kg)
        AMX- N26D013-EK: 0.77 lbs (0.35 kb)
        FG NumbersAMX- N26D013 (NMX-DEC-N2625D-NA)
        AMX- N26D013-EK (NMX-DEC-N2625D-EK)
        JITC StatusIn Testing
      Technische Spezifikation
      • Referenznummernmx-dec-n2625d-wp-4k60-mwc-dante-av-a-decoder-wallplate-us-and-uk-eu
      • ProduktfamilieElectrical
      • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
      • TypDokumentation (Info)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Hergestellt inTaiwan
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
      • IFCClassificationElektrische Verteilung
      • Klassifizierung26 09 16
      • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
      • OmniClassNummer23-35 25 23
      • OmniClassTitelElectrical Control Panels

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit