Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MET-7 Metreau 7-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices
AMX

MET-7 Metreau 7-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die Metreau 7-Tasten-Tastatur bietet 7 doppelt breite Tasten, die als einzelne Tastatur oder in Verbindung mit den 6- und 13-Tasten-Metreau-Konfigurationen verwendet werden können.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Großartige Tastatur zur Steuerung einer Vielzahl von Geräten in Anwendungen wie Krankenhäusern, Wohnheimen, MDUs und anderen Anwendungen.

MERKMALE

  • Passt in Wandplatten im Decora-Stil
  • AxLink-Konnektivität zum NetLinx-Master
  • Zu den Standardtasten gehören TUNER, DVD, LIGHTS, FAN, BLINDS, DISPLAY und +/-
  • Blaue LEDs leuchten, um die Tastenauswahl anzuzeigen
  • Passend zum NI-3101-SIG-Controller

HINWEIS: Tastatur-Wandplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe empfohlenes Zubehör unten zum Bestellen.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00021-5
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit