Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXB-REL8 ICSLan Relay Interface, 8 Channels, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network
AMX

EXB-REL8 ICSLan Relay Interface, 8 Channels, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
ICSLan-Gerätesteuerungsboxen ermöglichen Benutzern die Fernverwaltung von Geräten von einem Controller über ein Ethernet-Netzwerk. Dies bietet eine wunderbar einfache Methode für eine zentralisierte Steuerungsumgebung, die es Benutzern ermöglicht, einen Controller von mehreren kleineren Räumen gemeinsam zu nutzen, anstatt Controller in jedem Raum. Ethernet ist zum Industriestandard für den Anschluss von Geräten geworden, und die ICSLan-Gerätesteuerungsboxen erleichtern die Steuerung von Geräten wie Projektoren, die sich in großer Entfernung von einem Controller befinden. Darüber hinaus kann die Anzahl der Ports auf einem AMX-Controller erweitert werden, wenn alle Ports vollständig bestückt sind. Da sie native NetLinx-Technologie verwenden, ist es extrem einfach, eine EXB zu einer AMX-Installation hinzuzufügen.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Konferenzräume, Klassenzimmer oder Hörsäle, in denen ein einziger Controller verwendet wird, um mehrere Geräte wie Projektoren zu verwalten, die über eine Einrichtung verteilt sind, oder um zusätzliche Ports zu einem AMX Central Controller hinzuzufügen.

MERKMALE

  • Enable Ports over Ethernet – Bietet eine zukunftssichere Lösung, um überall Ports hinzuzufügen
  • Einfach zu programmieren – Die Programmierung ist identisch mit allen anderen Geräteanschlüssen am Controller
  • Power over Ethernet – Eliminieren Sie die Notwendigkeit einer Stromquelle am Installationsort
  • Kleiner Formfaktor – Das kompakte Design erleichtert das Verstecken für eine saubere Installation
  • NetLinx Studio Tools – Konfigurationstools erleichtern die Bereitstellung von ICSLan Device Control Boxes

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00063
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit