Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HPX-600, HPX-900, HPX-1200 6, 9 or 12 Module Connection Ports, Space for up to 6, 9 or 12 Modules
AMX

HPX-600, HPX-900, HPX-1200 6, 9 or 12 Module Connection Ports, Space for up to 6, 9 or 12 Modules

Google-Übersetzung,

ÜBERSICHT (HPX-600)
Mit Platz für bis zu sechs Module ermöglicht Ihnen der HPX-600 den eleganten Anschluss mobiler Geräte an Ihrem Schreibtisch, Pult oder Tisch mit dem schönsten Konnektivitätssystem, das jemals entwickelt wurde. Diese schlanke Lösung unterstützt Pass-Through-Anschlüsse für Audio, Video, Ethernet, USB und Power Plus-Steuerung. Der modulare Aufbau macht es einfach, Anschlüsse bei sich ändernden Anforderungen zu ändern, und macht HydraPort® zukunftssicher für noch zu entwickelnde Anschlusstypen. Das elegante, flächenbündige Design lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt für einen sauberen, unauffälligen Look.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der HPX-600 eignet sich perfekt für Konferenzräume, Klassenzimmer oder Hörsäle, in denen Benutzer eine einfache und bequeme Möglichkeit benötigen, Geräte mit Strom, Ethernet, USB, Audio und Video zu verbinden.

MERKMALE

  • Modulares Design ist zukunftssicher – Verfügt über eine Baugruppe mit der Flexibilität, die Module zu ändern, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden
  • Verschiedene Größen für alle Arten von Anwendungen – Der HPX-600 bietet Platz für sechs Moduleinheiten. Verwenden Sie die Anwendung HydraPort Connection Preview, um die benötigte Größe basierend auf den gewünschten Verbindungsmodulen zu bestimmen
  • Elegant und unauffällig – Das flächenbündige Design lässt sich sauber in ein Rednerpult oder einen Tisch einbauen und der Deckel lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt so für ein sauberes Aussehen
  • Kein Elektriker erforderlich – HydraPort-Leistungsmodule können direkt an eine Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden, sodass kein Elektriker erforderlich ist
  • Steuern Sie den Raum – Fügen Sie Metreau®- oder Novara®-Keypad-Module hinzu, um AV-Geräte, Beleuchtung oder Jalousien zu steuern und vorprogrammierte Ereignisse zu initiieren

ÜBERSICHT (HPX-900)
Mit Platz für bis zu neun Module ermöglicht Ihnen der HPX-900 den eleganten Anschluss mobiler Geräte an Ihrem Schreibtisch, Pult oder Tisch mit dem schönsten Konnektivitätssystem, das jemals entwickelt wurde. Diese schlanke Lösung unterstützt Pass-Through-Anschlüsse für Audio, Video, Ethernet, USB und Power Plus-Steuerung. Der modulare Aufbau macht es einfach, Anschlüsse bei sich ändernden Anforderungen zu ändern, und macht HydraPort® zukunftssicher für noch zu entwickelnde Anschlusstypen. Das elegante, flächenbündige Design lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt für einen sauberen, unauffälligen Look.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der HPX-900 eignet sich perfekt für Konferenzräume, Klassenzimmer oder Hörsäle, in denen Benutzer eine einfache und bequeme Möglichkeit benötigen, Geräte mit Strom, Ethernet, USB, Audio und Video zu verbinden.

MERKMALE

  • Modulares Design ist zukunftssicher – Verfügt über eine Baugruppe mit der Flexibilität, die Module zu ändern, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden
  • Verschiedene Größen für alle Arten von Anwendungen – Der HPX-900 bietet Platz für neun Moduleinheiten. Verwenden Sie die Anwendung HydraPort Connection Preview, um die benötigte Größe basierend auf den gewünschten Verbindungsmodulen zu bestimmen
  • Elegant und unauffällig – Das flächenbündige Design lässt sich sauber in ein Rednerpult oder einen Tisch einbauen und der Deckel lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt so für ein sauberes Aussehen
  • Kein Elektriker erforderlich – HydraPort-Leistungsmodule können direkt an eine Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden, sodass kein Elektriker erforderlich ist
  • Steuern Sie den Raum – Fügen Sie Metreau®- oder Novara®-Keypad-Module hinzu, um AV-Geräte, Beleuchtung oder Jalousien zu steuern und vorprogrammierte Ereignisse zu initiieren

ÜBERSICHT (HPX-1200)
Mit Platz für bis zu 12 Module ermöglicht Ihnen das HPX-1200 den eleganten Anschluss mobiler Geräte an Ihrem Schreibtisch, Pult oder Tisch mit dem schönsten Konnektivitätssystem, das jemals entwickelt wurde. Diese schlanke Lösung unterstützt Pass-Through-Anschlüsse für Audio, Video, Ethernet, USB und Power Plus-Steuerung. Der modulare Aufbau macht es einfach, Anschlüsse bei sich ändernden Anforderungen zu ändern, und macht HydraPort® zukunftssicher für noch zu entwickelnde Anschlusstypen. Das elegante, flächenbündige Design lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt für einen sauberen, unauffälligen Look.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der HPX-1200 eignet sich perfekt für Konferenzräume, Klassenzimmer oder Hörsäle, in denen Benutzer eine einfache und bequeme Möglichkeit benötigen, Geräte mit Strom, Ethernet, USB, Audio und Video zu verbinden.

MERKMALE

  • Modulares Design ist zukunftssicher – Verfügt über eine Baugruppe mit der Flexibilität, die Module zu ändern, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden
  • Verschiedene Größen für alle Arten von Anwendungen – Der HPX-1200 bietet Platz für 12 Moduleinheiten. Verwenden Sie die Anwendung HydraPort Connection Preview, um die benötigte Größe basierend auf den gewünschten Verbindungsmodulen zu bestimmen
  • Elegant und unauffällig – Das flächenbündige Design lässt sich sauber in ein Rednerpult oder einen Tisch einbauen und der Deckel lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt so für ein sauberes Aussehen
  • Kein Elektriker erforderlich – HydraPort-Leistungsmodule können direkt an eine Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden, sodass kein Elektriker erforderlich ist
  • Steuern Sie den Raum – Fügen Sie Metreau®- oder Novara®-Keypad-Module hinzu, um AV-Geräte, Beleuchtung oder Jalousien zu steuern und vorprogrammierte Ereignisse zu initiieren

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00074
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit