Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HPX-1600 16 Module Retractable Connection Ports, Retractable Cable Connection System Built to Accommodate Connection Needs of Conference and Meeting Room Visitors
AMX

HPX-1600 16 Module Retractable Connection Ports, Retractable Cable Connection System Built to Accommodate Connection Needs of Conference and Meeting Room Visitors

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
HydraPort® ist das erste vollständig modulare, einziehbare Kabelverbindungssystem, das entwickelt wurde, um den unterschiedlichen Verbindungsanforderungen von Konferenz- und Besprechungsraumbesuchern gerecht zu werden. Dieses schlanke, elegante, ergonomische Design verfügt über eine einziehbare Basisstation, die sich sanft anhebt, um Geräteanschlüsse freizulegen, und wieder zurückfährt und das typische Kabelgewirr verbirgt, das von der eigentlichen Arbeit ablenken kann. All dies, während jedes Kabel verbunden bleibt.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Sitzungssäle, Konferenzräume, Besprechungsräume oder Hörsäle, in denen Geräte dauerhaft im Raum installiert sind und die Benutzer von einem Konferenztisch oder Rednerpult aus eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen müssen

WAS GIBT'S NEUES

  • Digitale Video-Durchgangsmodule – einzelne HDMI- und DVI-Module
  • RGB+A-Durchgangsmodul – enthält integrierte RGB- und Audiokabel
  • Leistungsmodul kompatibel mit indischen Netzsteckern

MERKMALE

  • Komplett doppelseitig – Um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen, ist HydraPort doppelseitig und jede Seite bietet Platz für 8 A/V- oder Datenmodule, 4 Stromversorgungsmodule, 2 Tastaturmodule oder eine beliebige Kombination davon.
  • Mehr Möglichkeiten für Enovate – HydraPort integriert die Enova UPX-Sender hinter den Kulissen, um die Enova DVX- und AVX-Präsentationsumschalter zu unterstützen.
  • Elegant und unauffällig – Der Kabelring ermöglicht es HydraPort, sich bündig mit dem Tisch zurückzuziehen, sobald die Verbindungen hergestellt wurden, ohne angeschlossene Kabel zu crimpen oder zu binden. Das typische Kabelgewirr wird kaschiert.
  • Kein Elektriker erforderlich – Die integrierte IEC-Netzeingangsbaugruppe lässt sich problemlos an vier verschiedene Leistungsmodule anschließen und bietet internationale Stromversorgung für praktisch jedes Land.
  • Steuern Sie den Raum – Fügen Sie Metreau- oder Novara-Tastaturmodule hinzu, um Geräte, Beleuchtung, Beschattung oder Klimasteuerung hinzuzufügen und vorprogrammierte Ereignisse zu initiieren – alles von der HydraPort-Konsole aus.
  • Vereinfachte Installation – Eine robuste, wiederverwendbare Schneideschablone und Fräsereinsätze sind erhältlich, um das Schneiden des Tisches oder Rednerpults zu vereinfachen und jedes Mal eine korrekte Passform zu gewährleisten.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00075
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit