Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays
AMX

Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die Epica DGX 32 DVI-Kreuzschienen wurden entwickelt, um hochauflösende Computer-DVI-Signale an mehrere Displays zu leiten und zu verteilen und dabei ein echtes digitales Signal aufrechtzuerhalten. Der Epica DGX 32 enthält mehrere neue Schlüsselfunktionen, die die Komplexität der DVI-Integration vereinfachen, wie z. B. Kabelausgleich, Signalneutaktung und den benutzerfreundlichen EDID-Programmierer (Extended Display Identification Data), der mit den gängigsten EDID-Einstellungen vorinstalliert ist und ermöglicht auch das Laden benutzerdefinierter EDID-Einstellungen für jeden Eingang. Durch die Unterstützung von 4,95 Gbit/s gewährleistet der DGX eine perfekte Pixel-für-Pixel-Wiedergabe für alle Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200. Das kompakte 6-HE-Gehäuse wurde mit Flexibilität entwickelt und ist in 4er-Schritten von 16 x 16 auf 32 x 32 erweiterbar vollständig redundante, Hot-Swap-fähige Netzteile mit redundanten Stromversorgungen.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Die Epica DGX 32 DVI-Kreuzschienen eignen sich ideal für alle Installationen, bei denen hochauflösendes digitales Computervideo auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden muss, z. B. in Auditorien, Kommando- und Kontrollzentren, Digital Signage-Anwendungen und mehr.

MERKMALE

  • Echtes unkomprimiertes digitales DVI-Matrix-Switching stellt sicher, dass die Reinheit des digitalen Bildes niemals beeinträchtigt wird
  • Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
  • Bietet zusätzliche Stromversorgung an jedem DVI-Ausgang, der üblicherweise zur Stromversorgung externer DVI-Extender verwendet wird
  • Vorinstalliert mit den gebräuchlichsten EDID-Einstellungen an jedem der Eingangsanschlüsse der Kreuzschiene, um die Antwort des Displays bei Abfrage zu emulieren, wodurch die Übertragung des Videos vom Quellgerät sichergestellt wird
  • Mithilfe des mitgelieferten EDID-Programmierers können benutzerdefinierte EDID-Einstellungen auf jeden Eingang geladen werden
  • Standard-RS-232-Steuerungsport
  • Standard-USB-Port (Mini-B) kann als virtueller Com-Port für die serielle Kommunikation mit einem PC verwendet werden
  • Unterstützt das einfache serielle Steuerprotokoll BCS von AutoPatch
  • Standardmäßig integrierte TCP/IP APWeb-Steuerung
  • Beinhaltet ein intuitives Bedienfeld auf der Vorderseite mit LCD-Hintergrundbeleuchtung und Blaulichttasten, das einen schnellen und einfachen Zugriff auf viele Befehle ermöglicht, darunter Status, Ändern, Trennen, lokale Voreinstellungen, globale Voreinstellungen, Sperren und Entsperren der Frontplatte und mehr
  • Wird mit kostenloser AutoPatch-Kreuzschienen-Konfigurationssoftware geliefert
  • Wird mit kostenlosem APControl geliefert, um eine einfache Einzelbenutzer-PC-Steuerung der Kreuzschiene zu ermöglichen
  • Unterstützt natives NetLinx über den TCP/IP-Port
  • Rack-Montageösen enthalten
  • Kostenloses Upgrade auf eine lebenslange Garantie verfügbar
  • Vollständig redundante Netzteile mit unabhängigen Strompfaden für maximale Zuverlässigkeit
  • Lokale Voreinstellungen ermöglichen den schnellen Abruf eines vorprogrammierten Satzes von Schaltern mit einem einzigen Befehl; Innerhalb eines Systems können mehrere Voreinstellungen gleichzeitig vorhanden sein
  • Globale Voreinstellungen ermöglichen den schnellen Abruf einer umfassenden Momentaufnahme aller Schalter

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00095
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameSwitchgear systems
  • UNSPSCCode39121105
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • Klassifizierung33 75 00
  • Format2014TitelHigh-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • OmniClassNummer23-35 31 31
  • OmniClassTitelSwitchgear

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit