ÜBERBLICK
Der Precis DSP bietet die ultimative Lösung für verteiltes Audio, indem er die Funktionalität einer Kreuzschiene mit der Signalverarbeitung eines externen Entzerrungsgeräts kombiniert. Mit robusten Funktionen wie einem 10-Band-Grafik-Equalizer, Eingangsverstärkung, Lautstärke, Ton und Balance-Steuerung bietet der Precis DSP eine genaue Anpassung jedes Ausgangs, um die Attribute des Raums oder der Zone zu unterstützen. Mit dem benutzerfreundlichen Setup-Softwaretool AutoPatch GraphicEQ können Installateure alle Audioeinstellungen für den Precis DSP verwalten, einschließlich der Anpassung der Eingangsverstärkung, um merkliche Lautstärkeunterschiede zu eliminieren, wenn der Benutzer zwischen verschiedenen Quellen umschaltet. Der Standard-RS-232-Steuerungsanschluss des Precis DSP ist in den E/A-Größen 8x8 oder 18x18 erhältlich und verwendet das serielle BCS-Steuerungsprotokoll von AutoPatch, das eine schnelle und einfache Programmierung bei Integration in ein Steuerungssystem ermöglicht.
GEMEINSAME ANWENDUNG
Der Precis DSP ist ideal für jede verteilte Audioinstallation im Wohn- oder kleinen Gewerbebereich.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |