Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Epica DGX 144 Customizable Matrix Switcher Large-Scale Single Strand Multimode Fiber Matrix Switching Has Never Been Easier
AMX

Epica DGX 144 Customizable Matrix Switcher Large-Scale Single Strand Multimode Fiber Matrix Switching Has Never Been Easier

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die Epica DGX 144 ist eine modulare Glasfaser-Kreuzschiene, die entwickelt wurde, um unkomprimiertes Video, eingebettetes Audio und Einwegsteuerung über eine Entfernung von bis zu 3000 Fuß über einsträngige Multimode-Glasfaser zu übertragen. Mit seiner exklusiven DGX-Technologie bietet das System eine einfache Signalumwandlung zwischen analogen und digitalen Signalen und umgekehrt, unabhängig davon, ob sie an der Quelle, am Switch oder am Ziel benötigt wird. Durch die Unterstützung von 4,95 Gbit/s gewährleistet der DGX eine perfekte Pixel-für-Pixel-Wiedergabe für alle Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200. Das kompakte 16-HE-Gehäuse wurde mit Flexibilität entwickelt und ist in Schritten von 16 von 16 x 16 auf 144 x 144 erweiterbar und unterstützt DGX-Glasfaser-, DVI- und HD-15-Eingangskarten und DGX-Glasfaser sowie unsere DVI-Ausgangskarten. Es verfügt über mehrere integratorfreundliche Tools, die die Einrichtung vereinfachen und Installationsprobleme reduzieren, darunter Hot-Swap-fähige E/A-Karten, Echtzeit-Systemüberwachung und vollständig redundante, Hot-Swap-fähige Netzteile mit redundanter Stromversorgung.

Wenn es mit den DGX-Glasfasersendern und -empfängern gekoppelt ist, kann das System auch vom TX gesendete Audio- und Steuerungssignale über die Kreuzschiene an den RX weiterleiten. Die DGX-Glasfaserempfänger (sowohl HD-15 als auch DVI) verfügen über die SmartScale™-Technologie, die automatisch auf die deklarierten EDID-Informationen des Displays reagiert und die Videoauflösung skaliert und die Videoparameter an das native Format des Displays anpasst. Die SmartScale-Technologie stellt sicher, dass jedes Display mit seiner bevorzugten Auflösung arbeitet, und eliminiert die Inkompatibilitäten, die in Matrixschaltsystemen auftreten können, wenn die Ausgangsauflösung der Quelle nicht von einigen oder allen Displays im System unterstützt wird.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der Epica DGX 144 kann reines hochauflösendes analoges und digitales Video bis zu 3.000 Fuß weiterleiten und übertragen und ist damit die perfekte Lösung für Regierungsbehörden, Command-and-Control-Umgebungen, Universitäten, Krankenhäuser, Casinos, Einzelhandelsumgebungen oder jede Einrichtung, die höchste Qualität verlangt Video zwischen Räumen oder sogar Gebäuden geteilt werden.

KUNDENSPEZIFISCHE ANFRAGE
AMX stellt eine vollständige Palette anpassbarer Kreuzschienen her, um mehrere Signaltypen in verschiedenen Eingangs-/Ausgangsbereichen zu unterstützen. Füllen Sie noch heute unser individuelles Anfrageformular aus und ein AMX-Vertreter wird Ihnen innerhalb eines Werktages mit einem individuellen Angebot antworten. Wenn Sie sofortige Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter 800.222.0193 (USA) oder 469.624.7400 (international).

> Individuelles Online-Anfrageformular

MERKMALE

  • Konzipiert für die Verwendung mit einsträngiger Multimode-Faser; die gebräuchlichste, einfach terminierbare und installierbare Glasfaserkabellösung
  • Kompatible DGX-Glasfaserempfänger verfügen über die SmartScale™-Technologie, die automatisch auf die deklarierten EDID-Informationen des Displays reagiert und das Video ohne manuelle Einrichtung auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für dieses Display skaliert
  • Die DGX-Technologie bietet eine einfache Signalumwandlung zwischen analogen und digitalen Signalen, unabhängig davon, ob sie an der Quelle, am Switch oder am Ziel benötigt wird
  • Konzipiert für die Verwendung mit einsträngiger Multimode-Faser; die gebräuchlichste, einfach terminierbare und installierbare Glasfaserkabellösung
  • In Verbindung mit unseren DGX-Glasfasersendern und -empfängern verwenden, um Video-, Audio- und Einwegsteuerung über ein einzelnes Glasfaserkabel bis zu 6000 Fuß zu senden – 3000 Fuß zur Kreuzschiene und 3000 Fuß nach der Kreuzschiene
  • Unterstützt Matrix-Switching von eingebettetem digitalem oder analogem Audio und Einwegsteuerung, wenn es in Verbindung mit einem beliebigen DGX-Glasfaser-TX/RX-Paar verwendet wird, das durch die Epica DGX 144 SC-Glasfaser-Eingangs- und -Ausgangskarten läuft
  • Unterstützt analoge Videoauflösungen und DVI-Auflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
  • Echtes unkomprimiertes digitales DVI-Matrix-Switching stellt sicher, dass die Reinheit des digitalen Bildes niemals beeinträchtigt wird
  • Vorinstalliert mit den gebräuchlichsten EDID-Einstellungen an jedem der Eingangsanschlüsse der Kreuzschiene, um die Antwort des Displays bei Abfrage zu emulieren, wodurch die Übertragung des Videos vom Quellgerät sichergestellt wird
  • Mithilfe des mitgelieferten EDID-Programmierers können benutzerdefinierte EDID-Einstellungen auf jeden Eingang geladen werden
  • Standard-RS-232-Steuerungsport
  • Standard-USB-Port (Mini-B) kann als virtueller Com-Port für die serielle Kommunikation mit einem PC verwendet werden
  • Unterstützt das einfache serielle Steuerprotokoll BCS von AutoPatch
  • Standardmäßig integrierte TCP/IP APWeb-Steuerung
  • Beinhaltet ein intuitives Bedienfeld auf der Vorderseite mit LCD-Hintergrundbeleuchtung und Blaulichttasten, das einen schnellen und einfachen Zugriff auf viele Befehle ermöglicht, darunter Status, Ändern, Trennen, lokale Voreinstellungen, globale Voreinstellungen, Sperren und Entsperren der Frontplatte und mehr
  • Wird mit kostenloser AutoPatch-Kreuzschienen-Konfigurationssoftware geliefert
  • Wird mit kostenlosem APControl geliefert, um eine einfache Einzelbenutzer-PC-Steuerung der Kreuzschiene zu ermöglichen
  • Rack-Montageösen enthalten
  • Kostenloses Upgrade auf eine lebenslange Garantie verfügbar
  • Vollständig redundante Netzteile mit unabhängigen Strompfaden für maximale Zuverlässigkeit
  • Lokale Voreinstellungen ermöglichen den schnellen Abruf eines vorprogrammierten Satzes von Schaltern mit einem einzigen Befehl; Innerhalb eines Systems können mehrere Voreinstellungen gleichzeitig vorhanden sein
  • Globale Voreinstellungen ermöglichen den schnellen Abruf einer umfassenden Momentaufnahme aller Schalter

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00102
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameSwitchgear systems
  • UNSPSCCode39121105
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • Klassifizierung33 75 00
  • Format2014TitelHigh-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • OmniClassNummer23-35 31 31
  • OmniClassTitelSwitchgear
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit