Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MXD-2000XL-PAN 20.3" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for For Dedicated Room Control
AMX

MXD-2000XL-PAN 20.3" Modero® X Series Panoramic Wall Touch Panel, Designed Specifically for For Dedicated Room Control

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Sehen Sie mehr und tun Sie mehr mit der elegantesten Benutzeroberfläche, die speziell für die dedizierte Raumsteuerung entwickelt wurde. Die Touchpanels der Modero X-Serie bieten mehrere Branchenneuheiten, darunter einen schönen, kapazitiven Multi-Touch-Panoramabildschirm, der Benutzern den Zugriff auf mehrere Anwendungen mit minimaler Navigation ermöglicht. Es ist hardwarebereit für die Unterstützung der Near Field Communication™ (NFC)-Technologie, um eine Personalisierung der Benutzererfahrung und produktivitätssteigernde Funktionen durch die Integration mit NFC-fähigen persönlichen Geräten zu ermöglichen. Das Panorama-Design ermöglicht mehrere Funktionen gleichzeitig, einschließlich Digital Signage. Die Modero X-Serie ist die Bedienoberfläche, die einfach mehr bietet.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Das MXD-2000XL-PAN ist ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder Hörsäle, in denen eine Panorama-Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und dabei elegant unauffällig zu bleiben. In Wohnhäusern ist es perfekt für Küchen, Heimkinos oder Heimbüros, wo die Panorama-Bedienoberfläche verwendet werden kann, um Systeme im ganzen Haus zu verwalten.

MERKMALE

  • Panorama-Bedienoberfläche – In Kombination mit der neuen PanTastic-Benutzeroberfläche bringen die Panorama-Touchpanels das Benutzererlebnis auf eine ganz neue Ebene mit einer beeindruckenden Bedienoberfläche, mit der Sie Aktivitäten ähnlich wie bei der Verwendung eines Computers ausführen können – Multitasking mit dedizierten Bereichen
  • Zukünftige Technologievisionen – HD-Video-Chat und -Konferenzen mit integrierter Kamera und Hardware, die zur Unterstützung der Nahfeldkommunikationstechnologie bereit sind, die drahtlose Technologien mit kurzer Reichweite verspricht, die Peer-to-Peer-Kommunikation durch „Teilen, Koppeln und Transaktion“ zwischen HF-Geräten wie Austausch ermöglichen Daten/Identitäten
  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit – Externe Telefonverbindungen über Bluetooth oder USB und HD-Videostreaming
  • Grafische Sprünge und Grenzen – Die Modero X-Serie enthält einige auffällige neue intuitive UI-Funktionen, darunter: Gestikulieren, Wischen, dynamische Neuordnung und verbesserte Animationsfunktionen
  • Perfekt aus jedem Blickwinkel – Beinhaltet In-Plane Switching (IPS), die neueste Technologie in beliebten Tablets/Mobilgeräten, die die breitesten Betrachtungswinkel und die genaueste Farbwiedergabe auf dem Markt bietet

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00116b
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit