Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der DXLink Multi-Format Fiber Transmitter sendet analoge und digitale Audio- und Videosignale einschließlich HDMI mit HDCP bis zu 300 Meter über Multimode-Glasfaser. Verwenden Sie den DXLink-Glasfasersender in Verbindung mit dem Enova DGX 8, 16, 32 oder 64, um klares, unkomprimiertes Video mit der schnellsten Datenrate der Branche zu übertragen – 10 Gbit/s. Das DXF-TX-MMD sendet und empfängt auch Steuerbefehle vom Enova DGX Digital Media Switcher mit integriertem NetLinx und bietet so eine umfassende Steuerungs- und Verteilungslösung für alle Endpunkte.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der ideale Einstiegspunkt für jede Quelle, die in ein integriertes Enova DGX-System integriert ist und die Entfernungsfähigkeiten und die inhärente Sicherheit von Glasfaser erfordert - oder beides; Dazu gehört die campusweite Verteilung von Quellen, die von Klassenzimmern, sicheren Militäranwendungen, Kasinos, Arenen und Museen gemeinsam genutzt werden. Schließen Sie Videoquellen wie PCs direkt über den HD-15-Multiformat-Eingangsanschluss oder den HDMI-Eingang an und schließen Sie Audio über dasselbe Glasfaserkabel einfach über den Stereo- oder digitalen Audioanschluss ein.

MERKMALE

  • HDCP-Konformität über Glasfaser – Übertragen Sie HDCP-konformes Video, einschließlich HDMI, bis zu 300 m
  • Branchenführende Datenrate – DXLink ist führend mit einer optischen Übertragungsrate von 10 Gbps
  • Sicher und isoliert – Glasfaser bietet von Natur aus zusätzliche Sicherheit und elektrische Isolierung und ist damit die Übertragungsmethode der Wahl für viele geschäftskritische sichere Umgebungen
  • InstaGate Pro®-Technologie – Integrieren Sie HDCP ganz einfach in Systemdesigns und genießen Sie problemloses Matrix-Switching auf alle kompatiblen Displays, keine Tools, keine Verzögerungen und keine wichtigen Einschränkungen – es funktioniert einfach
  • Native NetLinx® Control Everywhere – Steuern Sie angeschlossene Quellgeräte über die integrierten IR- und RS-232-Ports
  • Vor Ort wartbare Glasfasermodule – Einfaches Entfernen und Ersetzen von SFP-Modulen vor Ort
  • Multiformat-Analoganschluss und HDMI- Anschluss – Unterstützt ältere analoge Signale – RGBHV, Komponenten, S-Video und Composite sowie digitale HDMI/HDCP-, DisplayPort- und DVI-Signale
  • Ethernet-Konnektivität – Bietet ICSLan-Ethernet-Unterstützung am Sender – fügen Sie Ethernet-Konnektivität zu einem Touch Panel hinzu, schließen Sie ein WAP an oder streamen Sie IP-Audio/Video an ein Ethernet-fähiges Quellgerät

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00133
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit