Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DX-TX-DWP DXLink™ Multi-Format Decor Style Wallplate Transmitters
AMX

DX-TX-DWP DXLink™ Multi-Format Decor Style Wallplate Transmitters

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der DXLink Multiformat-Wandplattensender im Dekorstil sendet analoges oder digitales Video, einschließlich HDMI/HDCP, zusammen mit eingebettetem Audio oder zusätzlichem analogem Audio bis zu 100 Meter an einen Enova DGX Digital Media Switcher, einen kompatiblen Enova DVX All-In-One-Präsentations-Switcher oder direkt an ein DXLink-Empfänger. Es empfängt Power over DXLink* von Enova DGX, Enova DVX (3155HD, 3156HD oder 2155HD), PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector oder PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller über das Twisted-Pair-Kabel und bietet beides ein analoger Multiformat-Anschluss zur Unterstützung älterer Geräte und ein HDMI-Anschluss zur Unterstützung neuer digitaler Geräte.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Montieren Sie den DXLink Multiformat-Wandplattensender im Dekorstil an der Wand, am Rednerpult oder in einer beliebten Bodendose, um Gästegeräte anzuschließen und Audio- und Videosignale durch den Raum, auf die andere Seite des Hauses oder in ein Klassenzimmer auf dem Flur zu senden. Da es ferngespeist wird, kann das Wandanschlussfeld praktisch überall installiert werden.

MERKMALE

  • Nur ein Kabel - Senden Sie Audio und Video, während Sie Strom über ein Twisted-Pair-Kabel leiten
  • Multiformat-Analoganschluss und HDMI-Anschluss – Unterstützt ältere analoge Signale – RGBHV, Komponenten, S-Video und Composite sowie digitale HDMI/HDCP-, DisplayPort++- und DVI-Signale
  • Senden Sie HDMI-Signale bis zu 100 Meter – Erweitern Sie die Reichweite der HDMI-Signale weit über die Möglichkeiten einer typischen HDMI-Verkabelung hinaus
  • Standard-Twisted-Pair-Kabel – Sparen Sie Zeit und Mühe bei der Installation, indem Sie kostengünstige Twisted-Pair-Kabel nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Whitepaper „Cabling for Success with DXLink“.
  • Einfache Installation - Wird in Wandplatten im Standarddekorstil montiert
  • Power over DXLink* aktiviert – Konzipiert für die Verwendung mit Enova DGX- oder DVX-Systemen mit DXLink-Eingängen oder PS-POE-AT-TC (FG423-84) oder PDXL-2 (FG1090-170), um entfernt gelegenes Power over DXLink bereitzustellen (erfordert Firmware v1.2.40 oder höher)
  • Direkte DXLink-Verbindung – Beim Empfang von Strom über DXLink* vom PS-POE-AT-TC oder PDXL-2 können DXLink-Wandplatten für eine Punkt-zu-Punkt-Lösung direkt an einen DXLink-Empfänger angeschlossen werden

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00136
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit