Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DX-TX-WP DXLink™ Multi-Format Wallplate Transmitters
AMX

DX-TX-WP DXLink™ Multi-Format Wallplate Transmitters

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der DXLink-Multiformat-Wandplattensender sendet analoges oder digitales Video, einschließlich HDMI/HDCP, zusammen mit eingebettetem Audio oder zusätzlichem analogem Audio bis zu 100 Meter an einen Enova DGX Digital Media Switcher, einen kompatiblen Enova DVX All-In-One Presentation Switcher oder direkt an einen DXLink-Empfänger. Es empfängt Power over DXLink* vom Enova DGX, Enova DVX (3155HD, 3156HD oder 2155HD), PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector oder PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller über das Twisted-Pair-Kabel und verfügt sowohl über a analoger Multiformat-Anschluss zur Unterstützung älterer Geräte und ein HDMI-Anschluss zur Unterstützung neuerer digitaler Geräte.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Montieren Sie den DXLink-Multiformat-Wandplattensender an der Wand oder am Rednerpult, um Gästegeräte anzuschließen und Audio- und Videosignale durch den Raum, auf die andere Seite des Hauses oder in ein Klassenzimmer auf dem Flur zu senden. Da es ferngespeist wird, kann das Wandanschlussfeld praktisch überall installiert werden.

MERKMALE

  • Nur ein Kabel - Senden Sie Audio und Video, während Sie Ethernet-Signale und Strom über ein Twisted-Pair-Kabel weiterleiten
  • Multiformat-Analoganschluss und HDMI- Anschluss – Unterstützt ältere analoge Signale – RGBHV, Komponenten, S-Video und Composite sowie digitale HDMI/HDCP-, DisplayPort++- und DVI-Signale
  • Senden Sie HDMI-Signale bis zu 100 Meter – Erweitern Sie die Reichweite der HDMI-Signale weit über die Möglichkeiten einer typischen HDMI-Verkabelung hinaus
  • Standard-Twisted-Pair-Kabel – Sparen Sie Zeit und Mühe bei der Installation, indem Sie kostengünstige Twisted-Pair-Kabel nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Whitepaper „Cabling for Success with DXLink“.
  • Power over DXLink* aktiviert – Konzipiert für die Verwendung mit Enova DGX- oder DVX-Systemen mit DXLink-Eingängen, PS-POE-AT-TC (FG423-84) oder PDXL-2 (FG1090-170), um entfernt gelegenes Power over DXLink bereitzustellen (erfordert Firmware v1.2.40 oder höher)
  • Direkte DXLink-Verbindung – Beim Empfang von Strom über DXLink* vom PS-POE-AT-TC oder PDXL-2 können DXLink-Wandplatten für eine Punkt-zu-Punkt-Lösung direkt an einen DXLink-Empfänger angeschlossen werden

* Die Stromversorgung muss von einem der folgenden DXLink-Stromversorgungsgeräte erfolgen: Enova DGX 8/16/32/64 Digital Media Switcher (mit installiertem DXLink Twisted Pair Input Board), Kompatibler Enova DVX All-In-One Presentation Switcher (3155HD , 3156HD oder 2155HD), PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector oder PDXL-2 Power over DXLink Controller. AMX unterstützt nur die Verwendung dieser genehmigten Power over DXLink-Lösungen. Andere Netzteile von Drittanbietern oder nicht kompatible Standard-PoE-Lösungen können das DXLink-Gerät beschädigen.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00137
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit