Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Das wandmontierte Touchpanel MXD-430 / 4,3 Zoll der Modero X®-Serie ist eine Premium-Benutzeroberfläche, die für die dedizierte Raumsteuerung oder Zeitplanung entwickelt wurde. Dieses elegant gestaltete Touchpanel bietet schnelle und reibungslose Animationen und Übergänge sowie ein elegantes Design, das gut aussieht jede Einstellung.

Die Touchpanels der Modero X-Serie bieten mehrere Branchenneuheiten, darunter einen schönen, kapazitiven Multi-Touchscreen, der Benutzern den Zugriff auf mehrere Anwendungen mit minimaler Navigation ermöglicht. Es ist hardwarebereit, Near Field Communication™ (NFC) und High Frequency RFID (HF RFID)-Geräte und -Tags zu unterstützen, um eine sichere, zuverlässige Authentifizierung zu ermöglichen und die Personalisierung des Benutzererlebnisses zu ermöglichen. Das unverwechselbare Erscheinungsbild ergänzt selbst die anspruchsvollsten Tagungseinrichtungen und Wohnungen, mit einer Vielzahl von Montageoptionen für zusätzliche Sicherheit und Komfort.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN

  • Der MXD-430 ist ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder Hörsäle, in denen eine Panorama-Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und dabei elegant unauffällig zu bleiben.
  • In der Hochschulbildung ist der MXD-430 ideal für Hörsäle, Hörsäle, Theater für darstellende Künste und Sitzungssäle, die umfassende Steuerungsmöglichkeiten erfordern.
  • In Wohnungen eignet es sich perfekt für Küchen, Schlafzimmer oder Heimbüros, wo es zur Verwaltung von Systemen im ganzen Haus verwendet werden kann.
  • Das MXD-430 kann als Planungspanel für High-End-Besprechungsräume und Auditorien verwendet werden.
  • Alle Wandhalterungen der Modero X-Serie sind ideal für Empfangsbereiche oder andere Versammlungsorte, um Hauptkalender und andere Informationen anzuzeigen.

MERKMALE

  • Grafische Sprünge und Grenzen - Die Modero X-Serie bietet intuitive UI-Funktionen, darunter: Gesten, Wischen, dynamische Neuordnung und erweiterte Animationsfunktionen

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00179
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit