Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SC-TC-D N-Series Touchscreen Controller
AMX

SC-TC-D N-Series Touchscreen Controller

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Wall Controller sind eigenständige Dual-Gang-IP-Controller, die per Knopfdruck Befehle an mehrere IP-Clients senden. Controller der N-Serie verfügen über neun programmierbare taktile Tasten mit einem 240 x 320-Display. Die Programmierung erfolgt einzeln über den integrierten Webserver oder gemeinsam für mehrere Einheiten mit N-Command Control Appliances. Mehrseitige benutzerdefinierte Grafiken können mit der Panel Builder-Software erstellt, intern gespeichert und beim Start oder auf Knopfdruck gestartet werden. Das SC-TC-D verfügt über ein kapazitives Touch-Display und integriertes WLAN und Bluetooth zur Erweiterung der Steuerung auf Mobilgeräte.

MERKMALE

  • Kostengünstig – Niedrige Installationskosten
  • Mehrere Befehle - An mehrere TCP/IP-Clients gesendet
  • PoE – Robuste Zuverlässigkeit und Redundanz von Power over Ethernet (PoE).
  • Energieeffizient – Standard-PoE-Verbrauch
  • EU-Konformität - Unterstützt sowohl US-amerikanische als auch europäische Verdrahtungsstandards

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00183
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit