Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
    AMX

    MKP-106 6-Button Massio™ Keypad

    Google-Übersetzung,

    Das MKP-106 / Massio Keypad mit 6 Tasten ist eine Nur-Tastatur-Version des MCP-106 Massio ControlPad. Das MKP-106 bietet ein elegantes Massio-Design in jedem Raum und dient als zweite Benutzeroberfläche oder als primäre Benutzeroberfläche in Räumen, die bereits einen separaten Controller enthalten. Das MKP-106 verfügt über große, gut lesbare Tasten in einem eleganten Design, das es Benutzern erleichtert, komplexe Aufgaben mit einem einzigen Tastendruck während Meetings oder Unterrichtsstunden zu verwalten. Das Keypad wird über Ethernet mit dem Controller verbunden, was die Installation und Konnektivität vereinfacht.

    Allgemeine Anwendungen

    • Ideal für kleine Räume mit NetLinx-Steuerung, die die Möglichkeit bieten, benutzerdefinierten Code und zusätzliche Ports von NetLinx-Controllern zu verwenden und gleichzeitig ein konsistentes Benutzererlebnis wie bei den RPM-fähigen Massio ControlPads aufrechtzuerhalten.
    • Perfekt für Massio-Räume, die eine zweite Benutzerschnittstelle im gleichen Formfaktor benötigen, um als Client-Tastatur für das Massio ControlPad zu fungieren.

    Merkmale

    • Konsistente Massio-Ästhetik und Formfaktor – Bietet ein einheitliches Erscheinungsbild in bestehenden Installationen mit Massio, mit den gleichen Modellen und Größen wie die Massio ControlPads
    • Massio-Styling in benutzerdefinierten Räumen – Bietet eine Benutzeroberfläche im Massio-Stil in Räumen, die einen separaten Controller erfordern
    • Verbindung über Standardprotokolle (PoE) – Vereinfacht die Verkabelung und Installation durch Minimierung der Kabelwege und eliminiert den Strombedarf am Standort der Tastatur

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG5793-06P-W (Portrait, White), FG5793-06P-BL (Portrait, Black), FG5793-06L-W (Landscape, White), FG5793-06L-BL (Landscape, Black)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramx-00171
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrische Verteilung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit