ÜBERBLICK
Wall Controller sind eigenständige Dual-Gang-IP-Controller, die per Knopfdruck Befehle an mehrere IP-Clients senden. Controller der N-Serie verfügen über neun programmierbare taktile Tasten mit einem 240 x 320-Display. Die Programmierung erfolgt einzeln über den integrierten Webserver oder gemeinsam für mehrere Einheiten mit N-Command Control Appliances. Mehrseitige benutzerdefinierte Grafiken können mit der Panel Builder-Software erstellt, intern gespeichert und beim Start oder auf Knopfdruck gestartet werden. Das SC-TC-D verfügt über ein kapazitives Touch-Display und integriertes WLAN und Bluetooth zur Erweiterung der Steuerung auf Mobilgeräte.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |