Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
    AMX

    BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control

    Google-Übersetzung,

    Das BSS OMNI-KP-V ist ein dynamisches Tastenfeld mit Drehregler, das sich nahtlos in die BSS Soundweb OMNI- und AMX MUSE-Lösungen integrieren lässt. Optisch fügt es sich harmonisch in jede moderne Umgebung ein und bietet ein klares, professionelles Erscheinungsbild ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

    Dank der AVX Suite lassen sich diese Tastenfelder schnell und einfach über die einheitliche Softwareplattform konfigurieren, verwalten und bereitstellen. Sie nutzen das HARMAN HControl-Protokoll zur nativen Kommunikation mit BSS OMNI Audioprozessoren und AMX MUSE Automatisierungssteuerungen und sind mit AMX NetLinx sowie Steuerungsplattformen von Drittanbietern kompatibel.

    Die BSS OMNI-KP-V Tastaturen sind mit weltweit gängigen Standard-Unterputzdosen kompatibel und lassen sich daher einfach installieren. Sie sind in Schwarz oder Weiß erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine komfortable PoE-Verbindung, was die Verkabelung und Installation vereinfacht.

    Diese Tastaturen vereinen leistungsstarke Funktionalität mit anspruchsvollem Design und ermöglichen die effiziente Steuerung selbst komplexester Systeme. Die dynamischen Tastaturen von OMNI wurden für Konferenzräume, Bildungseinrichtungen und andere professionelle Umgebungen entwickelt und bieten eine intuitive und reaktionsschnelle Bedienung, die Ihnen die volle Kontrolle gibt.

    Gängige Anwendungen

    Die OMNI Dynamic Keypads wurden für die nahtlose Integration in BSS Soundweb OMNI- und AMX MUSE-Umgebungen entwickelt und ermöglichen eine hocheffiziente, intuitive Bedienung sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten für jeden Raum. Sie eignen sich ideal für Großanwendungen wie Stadien, Konferenzzentren und Casinos, aber auch für kleinere Umgebungen wie Besprechungsräume, Klassenzimmer und Hotels.

    Merkmale

    • Drehknopf mit LED-Ring zur Rückmeldung
    • Weltweite Kompatibilität mit Einzel-Unterputzdosen für die Wandmontage
    • Aktiviert durch AVX Suite
    • Native Integration mit BSS Soundweb OMNI und AMX MUSE
    • HControl bietet Kompatibilität mit AMX NetLinx oder Steuerungssystemen von Drittanbietern.
    • Professionelle Hardware
    • PoE-gespeist
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbss-omni-kp-v-omni-dynamic-keypad-with-rotary-control
    • ProduktfamilieGeneral Purpose Controls
    • ProduktgruppeButton Keypad
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA