Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Receiver
AMX

CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Receiver

Google-Übersetzung,

Das AMX CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit ist eine 4K-Switching- und -Verteilungslösung, die Switching, Skalierung und Fernübertragung in einem einzigen Kit kombiniert, das sowohl einen Sender als auch einen Empfänger enthält. Das CT-Präsentationskit wurde entwickelt, um die Anforderungen einfacher Präsentationsumgebungen zu erfüllen, einschließlich Videoumschaltung am Tisch, Transport über Kategoriekabel und zusätzliche Konnektivität am Empfänger für einen AMX Acendo Core oder einen Raum-PC am Empfänger sowie Skalierung und auf dem Display ausgegeben.

Das Kit bietet Mehrwert und Flexibilität für Präsentationslösungen, indem es eine einzige, einfach zu implementierende Lösung bietet, die Umschaltung und Konnektivität dort bietet, wo Sie sie benötigen, zusammen mit einer einheitlichen Steuerung von Sender und Empfänger – alles über ein Kabel einer einzigen Kategorie.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Das Presentation Connectivity and Transport Kit ist ideal für einfache Präsentationsanwendungen, die eine kostengünstige, einfach zu entwerfende und zu implementierende Videoumschaltung erfordern.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
    • Built-in Scaling – Connect a single cable to display with an output that matches its optimal resolution.
    • Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCTP-1301-Presentation-Connectivity-and-Transport-Kit-RX
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit