Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCE-1 In-Line Controller
AMX

DCE-1 In-Line Controller

Google-Übersetzung,

Der AMX DCE-1 Inline-Controller kombiniert CEC-Steuerung, EDID-Emulation und Audioextraktion in einem einzigen, kostengünstigen Gerät. Das DCE-1 bietet EDID-Emulation für Auflösungen bis zu 4K60 4:4:4 und umfasst HDCP 2.2-Unterstützung, wodurch es Kompatibilität mit den neuesten Displays und Quellgeräten bietet. Der Integrator kann entweder die EDID aus dem Ausgang kopieren oder aus einer von 15 vorprogrammierten EDIDs auswählen.

Der Controller stellt dem Quellgerät eine feste EDID bereit, um sicherzustellen, dass es Video zuverlässig in der richtigen Auflösung für die Anzeige ausgibt. Der DCE-1 bietet auch Audio-De-Embed-Funktionen mit digitalen SPDIF- und analogen Ausgangsoptionen. Um die Displaysteuerung zu vereinfachen, bietet das DCE-1 auch die Möglichkeit, das Display mit CEC- oder RS232-Strings ein- und auszuschalten, wenn ein Quellgerät angeschlossen oder getrennt wird.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Das AMX DCE-1 ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Inline-EDID-Emulation, Audioextraktion oder einfache Anzeigesteuerung erfordern.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Extended Display Identification Data (EDID) – Provides a fixed EDID to the source to ensure that it always reliably outputs video.
    • 4K60 4:4:4 and HDCP 2.2 Support – Support the latest source and display devices. Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • Signal-Based Display Control – Use CEC or RS232 to automatically turn displays on/off in response to a change in the input signal.
    • Audio De-embed Capabilities – Remove audio from line to be used in signal processing, amplification, and more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDCE-1-In-Line-Controller
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit