Das AMX DXLink 4K60 HDMI-Sendermodul ist eine 4K60 4:4:4-fähige Fernübertragungslösung mit Unterstützung für HDMI 2.0 und HDCP 2.2. Es überträgt Audio, Video, Steuerung, Ethernet und USB 2.0 über ein geschirmtes Cat6-, Cat6A- oder Cat7-Standard-Twisted-Pair-Kabel. DXLink 4K60 HDMI-Sendermodule eignen sich perfekt zum Senden von HDMI- und Steuersignalen über große Entfernungen an ein entferntes DXLink 4K60-Empfängermodul oder andere kompatible AMX-Empfänger wie das DGX DXLink 4K60 Twisted Pair Input Board. Die integrierten Steuerungsports des Senders können zur Steuerung eines Quellgeräts verwendet werden, und der ICSLan-Port bietet einen IP-Netzwerkzugriffsport, wenn er in Verbindung mit der Enova DGX 100-Serie verwendet wird.
Allgemeine Anwendungen
Das DXLink 4K60 HDMI-Sendemodul ist ideal für die Verlängerung von 4K60 4:4:4-Video in allen Situationen, in denen höchste Videoqualität erforderlich ist oder wenn eine einfache Installation gewünscht wird:
Merkmale
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |