Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD-702 - 7” Modero G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MD-702 - 7” Modero G5 Wall Mount Touch Panel

Google-Übersetzung,

Das neu gestaltete Modero G5 7-Zoll-Wandmontage-Touchpanel ist eine erstklassige Benutzeroberfläche, die erschwinglich genug ist, um in jedem Raum verwendet zu werden. Dieses elegant gestaltete Touchpanel wurde für die dedizierte Raumsteuerung oder Zeitplanung entwickelt und bietet schnelle und reibungslose Animationen und Übergänge sowie einen Quad-Core-Prozessor, der mehr als genug Rechenleistung bietet, um die anspruchsvollsten Anwendungen heute und in Zukunft auszuführen. Modero G5 enthält auch einen integrierten Webbrowser und Dokumentbetrachter, mit denen Benutzer während Besprechungen oder Vorlesungen auf Echtzeitinformationen zugreifen können.

Das Modero G5 ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet ein kapazitives Touch-Glas von Kante zu Kante mit Multi-Touch-Funktionen. Das unverwechselbare Erscheinungsbild ergänzt selbst die anspruchsvollsten Tagungseinrichtungen und Wohnungen, mit einer Vielzahl von Montageoptionen für zusätzliche Sicherheit und Komfort.

Allgemeine Anwendungen
Modero G5 ist ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder Hörsäle, in denen eine erstklassige Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und dabei elegant unauffällig zu bleiben.
Im Hochschulbereich ist Modero G5 ideal für Hörsäle, Hörsäle, Theater für darstellende Künste und Sitzungssäle, die umfassende Steuerungsmöglichkeiten erfordern.
In Wohnungen eignet es sich perfekt für Küchen, Schlafzimmer oder Heimbüros, wo es zur Verwaltung von Systemen im ganzen Haus verwendet werden kann.
Das MD-702 kann als Planungspanel für Besprechungsräume und Auditorien verwendet werden.
Alle Modero-Panels sind ideal für Empfangsbereiche oder andere Versammlungsorte, an denen Hauptkalender zusammen mit gestreamten Informationen aus dem Internet wie Wetter und Aktienkursen angezeigt werden können.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features
    NEW features included in the MD-702

    • Flexible – Transform a Modero G5 control interface into an Acendo Book scheduling panel using a built-in configuration tool – no programming or additional hardware required
    • Microphone Configuration – Wall mount touch panel microphones can be physically detached, software disabled or both based on enterprise preference

    Features included in both the MD-702 and original model MXD-701

    • G5 Graphics Engine and Quad-Core Processing – The most powerful processing in the industry delivers smooth gesturing, swiping, dynamic reordering, enhanced animation with transitions all at higher speeds for an experience any user will enjoy
    • Capacitive Touch Screen – A fast and flawless touch screen that enhances screen durability, smudge and scratch resistance
    • Simplified Enterprise Touch Panel and Firmware Updates – Deploy and update touch panel files and firmware files from a network URL for simplified company-wide updates
    • Built-in Web Browser, Document Viewers and Enzo Sharing – Conveniently simplifies accessing and presenting real-time content and documents during meetings. Simply preview files accessed via the native web browser, USB, or cloud storage apps before sending content directly to Enzo
    • Adjustable Security Modes – With the ability to select from high security or custom modes, administrators can customize the panel’s security levels for access, networking and communication
    • Perfect from Any Angle – Includes In-Plane Switching (IPS), which delivers the widest viewing angles and the most accurate color reproduction on the market
    • Enhanced User Experience – Modero features intuitive UI functionality including: gesturing, swiping, dynamic reordering and enhanced animation capabilities
    • Generous Mounting Options –Choose from a variety of mounting options to fit the needs of any installation
    • View and Select Dynamic Data with Listview Buttons – Display a listing of entries generated by a dynamic data source (e.g. phonebook contacts, call logs, RSS feed or other real time data sources) enabling the user to scroll or search to make a selection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMD-702-7-Modero-G5-Wall-Mount-Touch-Panel
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000678
  • ETIM-NameRemote control
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
  • Klassifizierung40 63 00
  • Format2014TitelControl System Equipment
  • OmniClassNummer23-27 13 13
  • OmniClassTitelBuilding Control Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit