AMX Incite Digital Video Presentation Systems sind die nächste Generation von Präsentationsmischern, die AMX-Steuerung und Signalverteilung mit HARMAN-Audio kombinieren. Zu den Videopräsentationsfunktionen gehören erweiterte Fensterfunktionen mit Skalierung, die verschiedene Videokonfigurationen (nebeneinander, oben-unten und Bild-in-Bild) ermöglichen, sowie Videofunktionen im Live-Produktionsstil wie Übergangseffekte. Unterstützung und Skalierung für 4K/60 4:4:4 und HDCP 2.2 sowie niedrigere Auflösungen stellen sicher, dass die Incite-Familie Flexibilität für den Besuch von Geräten und Kompatibilität von der Quelle bis zur Anzeige des Wetters mit älteren oder neuen Geräten bietet. Zu den Audiofunktionen gehören DSP mit erweiterten Funktionen wie unabhängiger parametrischer 10-Band-EQ, unabhängige Eingangsverstärkungsanpassungen und variable Komprimierung, Advanced Feedback Suppression™ und zwei der drei Modelle beinhalten auch die DriveCore-Verstärkungstechnologie.
Jeder hat 8 Eingänge (4 HDMI, 2 DXLite und 2 RGBHV/VGA) und einen skalierten Video-Feed, der gleichzeitig an 2 lokalen HDMI-Ausgängen und 1 DXLite-Ausgang präsentiert wird. Somit ist es ein 8x1:3-Präsentationsumschalter.
Distanztransport mit DXLite an den Ein- und Ausgängen bietet 4K/60 4:4:4-Unterstützung mit visuell verlustfreier Komprimierung für Strecken bis zu 70 Metern. Verwenden Sie es mit dem DXLink-Wandplattensender, um Eingaben in Incite einzuspeisen, und mit dem neuen DXLite-Empfänger nach der Ausgabe vor dem Ausgabegerät (Beispiele sind Display, Projektor und Ausgabegerät für Vorlesungen).
Die integrierte Audioverarbeitung umfasst das Umschalten von einem der 6 eingebetteten digitalen Audioeingänge, 6 analogen Stereo-Audioeingängen oder 2 Mikrofoneingängen, die über 2 definierte Audioausgangsgruppen gemischt werden können. Audioausgänge können jeder Ausgangsgruppe zugewiesen werden, was die Konfigurationsflexibilität erhöht. Audioausgänge werden an 2 unabhängig konfigurierbaren symmetrischen Vorverstärker-Audioausgängen und als eingebettete Audiopfade an jedem der 3 gespiegelten digitalen Videoausgänge bereitgestellt.
Es gibt zahlreiche Schnittstellenoptionen, einschließlich integrierter Web-GUI, Bedienfeld auf der Vorderseite, Bildschirmmenü-Setup, und es handelt sich um ein natives NetLinx-Gerät, das über native NetLinx ICSP-Befehle gesteuert werden kann. Für die NetLinx-Integration werden vollständige Rückmeldungen und Benachrichtigungen bereitgestellt.
Allgemeine Anwendungen
Universitätshörsäle, Theater und andere Räume für die Zusammenarbeit; Sitzungssäle und Besprechungsräume für Unternehmen und Behörden. Incite liefert präzises Video, unterstützt neue und ältere Besuchsgeräte, bietet professionelle Präsentationsübergänge und Fensterfunktionen und verspricht das beste Audio auf dem Markt, was es zur idealen Lösung für jeden stark genutzten Präsentationsbereich macht.
Merkmale
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |