Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N2211 Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder
AMX

NMX-DEC-N2211 Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder

Google-Übersetzung,

Die AMX SVSI N2000-Serie verwendet die JPEG2000-Komprimierung für HD-Videoverteilung in Kinoqualität im LAN für Anwendungen, bei denen die Videoqualität höchste Priorität hat. Der Decoder NMX-ENC-N2211 wird verwendet, um Streams zurück in das DVI- oder HDMI-Format zu decodieren, um sie auf jedem Monitor anzuzeigen. Kombinieren Sie es mit dem NMX-ENC-N2121, um Quellen nahezu jedes Formats zu codieren und auf ein vorhandenes IP-Netzwerk zu verteilen, wodurch dieser Stream für jeden Endpunkt in der Einrichtung verfügbar ist. Mit der Möglichkeit, jeden Quellstream an jedes Display zu leiten, lassen sich große, kostengünstige Schalt- und Verteilungssysteme ohne proprietäre Verkabelung oder dedizierte Schalthardware einfach bereitstellen.

Der NMX-DEC-N2211 enthält Local Play, mit dem Benutzer 8 Wiedergabelisten hochladen und speichern können, die bis zu 64 JPEG- oder PNG-Dateien enthalten können. Wenn ein Videostream verloren geht, werden die gespeicherten Bilder wiedergegeben, wodurch leere Anzeigen verhindert werden.

Beinhaltet einen seriellen und einen einzelnen Netzwerkanschluss. Nur digitaler Videoausgang.

Allgemeine Anwendungen
Der NMX-DEC-N2211 ist die perfekte Lösung für Matrix-Switching und Verteilung von HD-Videos in Kinoqualität über LAN. Zu den üblichen Anwendungen gehören Unternehmen, Gotteshäuser, Unterhaltung und Stadien.


Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • Plug-n-Play – Auto-detect technology reduces installation and programming time
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-DEC-N2211-Decoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit