Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N3232 Decoder H.264 Compressed Video over IP Decoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record
AMX

NMX-DEC-N3232 Decoder H.264 Compressed Video over IP Decoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die H.264-Komprimierungs-Engine der N3000-Serie liefert 1080p60-Video mit geringer Latenz und nur halb so viel Bandbreite wie vergleichbare Encoder. Hochkarätige H.264-Encoder geben Unicast oder Multicast an einen oder mehrere Decoder der N3000-Serie aus. Mehrere wählbare Streaming-Protokolle (RTP, RTSP und mehr) ermöglichen Software-Endpunkte während des Videos zu den Desktop-Anwendungen oder Hardware-Endpunkten von Drittanbietern wie Roku, Amino oder Google TV. Einstellbare Bitraten von 32 Kbit/s bis 10 Mbit/s bieten die höchste Videotreue bei den niedrigsten Bandbreiten auf dem Markt im Einklang mit dem Engagement von SVSI, unübertroffene Netzwerk-AV-Qualität bereitzustellen.

Die N3000 Video over IP-Serie erweitert die Reichweite der Networked AV-Lösungen von SVSI auf das WAN für Streaming, Video to Desktop, Digital Signage, Set-Top-Boxen oder Anwendungen für mobile Geräte. Die N3000-Serie ist vollständig in vorhandene Networked AV-Steuerungsoptionen integriert und liefert HD-Videoinhalte in höchster Qualität bei niedrigster Bandbreite für die anspruchsvollsten Anwendungen. Das Verschieben von Videos in oder aus der Cloud ist mit dem N3000 jetzt viel einfacher geworden.

H.264-Decoder Enthält IR-, serielle, symmetrische Audio-, RJ45- und 1-GB-SFP-Netzwerkverbindungen (Glasfaser oder Kupfer). Nur digitaler Videoausgang. Für die H.264-Decoderkarte ist ein NMX-ACC-N9206-Käfig erforderlich.

Allgemeine Anwendungen
Der NMX-ENC-N3232 ist die perfekte Lösung für hochwertiges Streaming über WAN mit niedriger Bitrate. Zu den gängigen Anwendungen gehören Fernunterricht, Unternehmen mit mehreren Standorten und IPTV-Streaming.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Power Over Ethernet (PoE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-DEC-N3232-Decoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit