Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM

Google-Übersetzung,

Das neue Modell NMX-ENC-N1133 zeichnet sich durch eine verbesserte digitale Pixelwiedergabe aus und halbiert die bereits unmerkliche Latenz. Paketierte Videostreams bleiben während der gesamten Verteilung nicht nur visuell verlustfrei, sie kommen auch sofort an. Es verfügt über separate HDMI- und VGA/RGB-Eingänge, unterstützt PoE und verfügt über einen separaten SFP-Port. Der SFP-Glasfaserpfad ermöglicht das Routing von visuell verlustfreiem Video in einem reinen Glasfasernetzwerk und die Verlängerung von Signalen über die Reichweite von Kategoriekabeln hinaus. Die zusätzliche USB-Konnektivität ermöglicht es Benutzern, USB over IP für ausgewählte Touch-fähige Displays und KVM-Anwendungen zu erweitern.

Die Encoder und Decoder der N1000-Serie sind eine erschwingliche lokale AV-over-IP-Switching-Lösung, die Video in ein minimal komprimiertes IP-Format paketiert, um überall von einem kleinen nahtlosen 2 × 1-Präsentationsmischer bis zu einem großen 32 × 32-Kreuzschiene mit Off-the- Regal-Layer-3-Netzwerk-Switches.

Die Möglichkeit, IP-Medien zur Verteilung über gängige verwaltete Netzwerk-Switches in jeder Größe und Konfiguration zu senden, macht N1000-Lösungen äußerst flexibel und einfach zu implementieren.

Allgemeine Anwendungen
Der NMX-ENC-N1133 ist die perfekte Lösung für jede Anwendung mit niedriger Latenz und Videomatrix kleiner als 32x32. Häufige Anwendungen sind Klassenzimmer, Konferenzräume, darstellende Künste und Sportbars.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Output Scaling – Video scaling at output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • 1 Frame Latency – Same as HDBaseT
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied applied to all resolutions
    • Optional Compression – Available option to disable all compression
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unmatched Flexibility – Highly competitive pricing for matrices up to 32x32
    • Separate Inputs – Separate HDMI and VGA input connectors on the encoder
    • SFP Fiber/RJ45 Ports – Encoder features SFP fiber/RJ45 copper network ports with USB control inputs for KVM-over-IP keyboard and mouse operation
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-ENC-N1133-Encoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit