Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N1134A Encoder Minimal Proprietary Compression HD-SDI Video over IP Encoder
AMX

NMX-ENC-N1134A Encoder Minimal Proprietary Compression HD-SDI Video over IP Encoder

Google-Übersetzung,

Der NMX-ENC-N1134A bietet die hervorragenden Codierungsfunktionen der N1000-Reihe für HD-SDI-Eingänge. Integrieren Sie SDI direkt in das Netzwerk, ohne die zusätzlichen Kosten oder den Aufwand eines zusätzlichen SDI-zu-HDMI-Konverters. Während die meisten vernetzten AV-Lösungen mit SDI-Verbindungen mit H.264 oder H.265 arbeiten und eine erhebliche Menge an Komprimierung und Latenz einführen, behält unser minimal komprimiertes IP-Format eine hohe Videoqualität bei und liefert sie mit nicht wahrnehmbarer Latenz. Einmal im Netzwerk, kann der SDI-Feed mit jedem N1000 Decoder dekodiert werden.

Die Encoder und Decoder der N1000-Serie sind eine erschwingliche lokale AV-over-IP-Switching-Lösung, die Video in ein minimal komprimiertes IP-Format paketiert, um überall von einem kleinen nahtlosen 2 × 1-Präsentationsmischer bis zu einem großen 32 × 32-Kreuzschiene mit Off-the- Regal-Layer-3-Netzwerk-Switches. Jede Quelle kann an ein oder mehrere Displays gesendet werden, indem sie über Layer-2-/Layer-3-Switches mit Standard-Cat5e-Kabel geroutet wird.

Gemeinsame Anwendung
Eine ideale Lösung für Live-Kameraaufnahmen in Hörsälen, Firmenversammlungen und Schulungsräumen.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • SDI Input – Distribute video from an SDI source using N1000 Networked AV technology without adding a SDI-to-HDMI converter
    • Sub-Frame Latency – Combined encode and decode latency of 10 ms at 60 fps, so low it’s below human perception, making it ideal for live video feed content
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied to all resolutions
    • PoE Powered – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of installation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-ENC-N1134A-Encoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit