Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE
NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE
    AMX

    NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE

    Google-Übersetzung,

    Das NMX-ENC-N2315-WP bietet die hervorragenden Codierungsfunktionen des NMX-ENC-N2312 in einem 2-Gang-Wandplattenformat. Dieser Encoder passt bequem in eine 2-Gang-US-Backbox zur einfachen Installation in einer Wand, auf dem Boden oder in einem Rednerpult. Verbinden Sie sich mit einem Kabel einer einzigen Kategorie mit Strom und Ethernet.

    Jede Quelle kann an ein oder mehrere Displays gesendet werden, indem sie über Layer-2-/Layer-3-Switches mit Standard-Cat5e-Kabel geroutet wird. Der NMX-ENC-N2315 umfasst Standardfunktionen wie Eingangsskalierung, bidirektionale Seriell, IR, eingebettetes 7.1-Audio und KVM-over-IP-Erweiterung.

    Die N2300-Serie bietet eine flexible, funktionsreiche und einfach zu implementierende Netzwerk-AV-Lösung, die in 4K-Anwendungen mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 verwendet werden kann und HDCP 2.2 unterstützt. Unter Verwendung der JPEG2000-Codierung liefert der N2315-WP Videos mit einer so geringen Latenz, dass er extrem sensible Anwendungen wie Live-Action unterstützt.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Features

      • Wallplate Form Factor – Fits conveniently into a 2-gang US back box for easy installation in a wall, floor, or lectern. It uses standard decor-style faceplates (not included). It is available in black or white and has an industrial design that blends well into commercial installations.
      • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
      • Low Latency – With 1 frame of latency for encode plus decode (34 ms for 4K30 and 17 ms for 1080p60), the N2300-Series offers video distribution with nearly imperceptible latency.
      • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2300-Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
      • PoE Powered – Only requires a single category cable for power and audio/video transport, which greatly simplifies the installation requirements.
      • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of installation.
      • Design Flexibility – Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNMX-ENC-N2315-WP-Wallplate-Encoder-N2300-Series-4K
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit