Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
    AMX

    NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)

    Google-Übersetzung,

    Das AMX SVSI NMX-ENC-N2615-WP ist eine kostengünstige, leistungsstarke und robuste Encoder-Wandplatte. Es verfügt über einen hochwertigen 4K60 4:4:4 MWC-Codec mit niedriger Latenz, der sich ideal für die Codierung von Live-Videos und detaillierten Inhalten in Klassenzimmern, Besprechungsräumen, Gerichtssälen, Bars und anderen Anwendungen eignet.

    Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die Übertragung von USB 2.0-Signalen mit voller Bandbreite, Videovorschaubilder, die über die integrierte Webschnittstelle oder ein Touchpanel angezeigt werden können, und erweiterte Unterstützung für Hochsicherheitsnetzwerke. Das Wandanschlussfeld umfasst einen HDMI-Eingang und einen USB-C-Eingang, der sowohl Video als auch USB 2.0 an einem einzigen Anschluss unterstützt.

    Diese Encoder-Wandplatten sind in zwei Modellen erhältlich:

    NMX-ENC-N2615-WP-NA (US-Version) und NMX-ENC-N2615-WP-EK (EU/UK-Version). Die Modelle umfassen sowohl schwarze als auch weiße Frontplatteneinsätze, um sicherzustellen, dass sie sich nahtlos in moderne Dekore einfügen. Das EK-Modell umfasst auch schwarze und weiße Wandplattenabdeckungen.

    Allgemeine Anwendungen

    Die N2600-Serie ist ideal für fast jede Streaming-Anwendung, eignet sich aber besonders für Hochschulen und Universitäten, Unternehmen, Casinos, das Gastgewerbe, Behörden und viele mehr. Hochwertiges 4K60 4:4:4 MWC-Streaming mit geringer Latenz eignet sich perfekt für die Übertragung von Live-Videos und detaillierten Inhalten in Klassenzimmern, Besprechungsräumen, Gerichtssälen und Bars. N2600 Wandplatten-Encoder schaffen eine elegante und sichere Installation, wenn sie in der Nähe eines Schreibtisches oder in einem Rednerpult installiert werden.

    Spezifikation
    • Features

      • High-Quality, Low-Latency 4K60 MWC encoding
      • Video Preview viewable from the built-in web interface or from a touch panel
      • USB 2.0 Transport
      • HDMI input and USB-C input that supports both video and USB 2.0
      • High security network support and features, including multicast, VLAN tagging and QoS
      • PoE powered with low-power mode for energy savings
      • Open Direct-Control API
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernmx-enc-n2615-wp-us-eu-uk-encoder-wallplate
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment