Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
    AMX

    PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler

    Google-Übersetzung,

    Der AMX PR01-RX HDBaseT-Empfänger und -Skalierer bietet einen kostengünstigen Endpunkt für die AMX Precis 8x8 HDMI-Kreuzschiene. Der erschwingliche PR01-RX-Empfänger bietet integrierte Skalierung, Netzwerk-Passthrough und Netzwerkkonfiguration und bietet eine kostengünstige Lösung für die Verteilung von Videoausgängen vom Precis 8x8 über größere Entfernungen ohne Beeinträchtigung der Videoqualität. Die zusätzliche integrierte Skalierung des PR01-RX sorgt für saubere Übergänge beim Umschalten zwischen Quellen und eine Ausgabe, die unabhängig von der Quelle der Bildschirmauflösung entspricht.

    GÄNGIGE ANWENDUNGEN
    Der PR01-RX ist für die Verwendung mit dem Precis 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher PR01-0808 ausgelegt, um Signale von den gespiegelten HDBaseT-Distance-Transport-Ausgängen von Precis zu empfangen.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Features

      • 4K60 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video.
      • Scaling – Automatically converts signals up or down to match the resolution of the display.
      • HDBaseT Support – Uses the global standard for transmission of ultra-HD A/V, Ethernet, controls, USB and up to 100W of power over a single, long-distance cable.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPR01-RX-HDBaseT-Receiver-and-Scaler
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit