Der AMX CE-COM2, ein Universal Control Extender mit 2 seriellen Anschlüssen, bietet Hardwaresteuerung in AMX-Qualität für jedes System, das IP-Konnektivität unterstützt. Eine offene Steuerungs-API vereinfacht die Integration dieser Boxen in Steuerungssysteme oder Apps von Drittanbietern, und die integrierte Weboberfläche ermöglicht die Konfiguration ohne spezielle Anwendungen. HControl ermöglicht die automatische Erkennung und nahtlose Integration in AMX-Steuerungsprozessoren der nächsten Generation und andere HARMAN Professional-Produkte.
Diese universellen Control Extender-Boxen bieten eine sichere, professionelle Lösung für die Verbindung mit seriell gesteuerten Geräten über das Netzwerk. Sie werden über PoE mit Strom versorgt und haben einen geringen Platzbedarf für eine einfache Installation und Verbergung. Als Netzwerkgerät erweitern sie die Reichweite von Steuerprozessoren weit über die Grenzen von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hinaus.
Die Universal Control Extender der CE-Serie sind die ideale Ergänzung für jedes Steuerungssystem, das IP-Konnektivität unterstützt. Eine offene Steuerungs-API vereinfacht die Integration dieser Boxen in alle IP-fähigen Steuerungssysteme oder Apps, und die integrierte Weboberfläche ermöglicht die Konfiguration ohne spezielle Anwendungen. Diese professionellen Geräte können die Reichweite von Steuerungssystemen in Unternehmensräumen, Hochschulen und Universitäten sowie staatlichen Einrichtungen mit Sicherheitsanforderungen erweitern, die ähnliche Lösungen anderer Hersteller möglicherweise disqualifizieren.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |