E-Series/Eagle® Casement Windows

E-Series/Eagle® Casement Windows

Google-Übersetzung,
Das Flügelfenster der E-Serie verfügt über eine nahezu wartungsfreie Aluminium-Außenseite, die Wasser und den Elementen standhält. Vollständig anpassbar und auf Bestellung in nahezu jeder Form, Größe, Farbe, Innenholzart oder Ausführung erhältlich, bietet der Flügel der E-Serie unübertroffene Flexibilität und Gestaltungsfreiheit.

Fensterprodukte der E-Serie bestehen aus extrudiertem, mit Aluminium verkleidetem Holz und jedes Produkt wird nach genauen Spezifikationen hergestellt. Es gibt 50 Standard-Außenfarben, 7 eloxierte Oberflächen und kundenspezifische Farben, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind, um dramatische Fensterkombinationen zu schaffen. Holzinterieur in 10 Arten, 12 Finish-Optionen, Jalousien zwischen den Glasscheiben, Rollos und Gitter sind erhältlich. VeriLock™-Sicherheitssensoren können in Gebäudesicherheitssysteme und/oder Überwachungssysteme integriert werden, die mit Honeywell 5800-Sendern kompatibel sind.

Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1016
  • KollektionsreihenCasement Windows
  • KollektionE-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dreh- und Kippfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassTitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Kanada
Mexiko