Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Google-Übersetzung,
Mauerwerk aus Betonblöcken, verwendbar als Einwegschalung, vorbereitet für die horizontale und vertikale Bewehrung für den Bau von Stahlbetonsepten, hergestellt von einem Unternehmen, das im Besitz der Zertifizierung des Qualitätssystems nach UNI EN-ISO 9001: 2008 und der UNI EN-Norm ISO14001 ist : 2004
Spezifikation
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • ProduktfamilieBlock
  • ProduktgruppeFacciavista BCC20
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameConcrete bricks
  • UNSPSCCode30131603
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAggregate concrete bricks
  • OmniClassNummer23-13 21 11 11
  • OmniClassTitelConcrete Blocks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit