Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

Google-Übersetzung,

Größenbereich: 3/4" bis 8"

Material: Temperguss, Kohlenstoffstahl

Oberfläche: Glatt oder verzinkt (optional feuerverzinkt)

Service: Empfohlen für die Aufhängung von nicht isolierten stationären Rohrleitungen.

Maximale Temperatur: 450 ° F

Zulassungen: Entspricht der Federal Specification AA-1192A (Typ 6), WW-H-171-E (Typ 6), ANSI/MSS SP-69 und MSS SP-58 (Typ 16).

Merkmale:

  • Arbeitssparende Features bei der Installation wiegen die geringen Mehrkosten vollständig auf.
  • Die Aufhängung kann vor dem Aufhängen des Rohrs installiert werden.
  • Das außermittige Scharnier bietet Platz für das Rohr während der Installation.
  • Der Sicherungsstift vom Keiltyp ist untrennbar in den Scharnierabschnitt eingegossen, Größen 2-1/2" und größer.
  • Verstellbarer Schwenkring ist selbsthemmend; verhindert ein Lösen durch Vibration; behält die richtige Tonhöhe der Pfeife bei.
  • Drahthaltering verhindert das Lösen des Schwenkschafts vom Rohrring vor der Montage.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeranvil-fig-104
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppePipe Rings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit