Der Square Plaque Diffuser (SPD) hat ein bündiges Erscheinungsbild und eignet sich daher ideal für architektonisch anspruchsvolle Gewerberäume. Er bietet einen branchenweit niedrigen Druckabfall und eine Schallerzeugung mit einem radialen, horizontalen 360°-Luftmuster für schnelles Mischen und optimalen thermischen Komfort. Die einteilige, aerodynamisch optimierte Rückwand behält das horizontale Luftmuster auch bei geringen Luftmengen bei und ist somit eine hervorragende Wahl für VAV-Anwendungen mit hohem Regelbereich. Dieser vielseitige Diffusor ist leicht zu warten, verschmiert kaum oder gar nicht an der Decke und verfügt über eine werkzeuglos abnehmbare Front für schnellen Zugriff auf Klappen, Zubehör und Leitungen.
Typische Anwendungen
Das SPD ist mit einer Vielzahl von Deckensystemen kompatibel und wurde entwickelt, um architektonischen Reiz ohne Einbußen bei der Leistung zu bieten. Der SPD ist eine ausgezeichnete Wahl für VAV-Anwendungen und sorgt selbst bei geringen Luftmengen für ein dichtes, horizontales Luftstrommuster.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |