Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille

    80 - Egg Crate Grille

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Eierkisten-Rücklaufgitter der Serie 80 ist in verschiedenen Montagearten erhältlich und zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus, die aus einem schweren Aluminiumgitterkern, optionalen Rändern und Rahmen aus stranggepresstem Aluminium und einer haltbaren Pulverbeschichtung besteht. Es sind zahlreiche Aluminium-Gitterkernoptionen mit unterschiedlichen Gitterabständen und -tiefen erhältlich, um architektonischen und Leistungsanforderungen gerecht zu werden.

    Typische Anwendungen

    Das Gitter der Serie 80 verfügt über die größte freie Fläche aller Gitter und eignet sich gut für Rücklauf-/Abluftanwendungen mit hoher Kapazität, die einen geringen Geräusch- und Druckabfall erfordern.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Core Material
        • Aluminum
      • Border Style
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Core Styles
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1/2 in. grid (80)
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1 in. grid (81)
        • 0° Deflection, 1 in. x 1 in. x 1 in. grid (82)
        • 45° Deflection, sight resistant grid (85)
      • Options
        • Integrated plenum (80SR)
        • Fire rated construction (80-FR, 80FF-FR)
        • Filter frame (80FF/80FH)
        • Mounting frame
        • Opposed blade damper (VCS3/ VCS3AL)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80-81-82-egg-crate
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles