Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
299 Forged Steel Clevis
Archiviert

299 Forged Steel Clevis

Size Range: 3/8" through 4"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: For use on high temperature piping installations.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 14), WW-H-171-E (Type 14), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 14).

Features:

  • Available with pin and cotter pins, if required.

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeranvil-fig-299
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppeRod Attachments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit