Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille

    STG - Steel Transfer Grille

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Transfergitter bieten den größtmöglichen freien Bereich mit der Option eines sicht- oder lichtdichten Kerns. Transfergitter sind für den Einsatz in Türen und Trennwänden konzipiert, um einen reibungslosen Luftaustausch zwischen Räumen zu ermöglichen. Zu solchen Räumen gehören Lagerräume und Toiletten.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Application
        • Sight-proof
      • Material
        • Heavy duty steel
      • Maximum size (one piece construction)
        • 48 in. x 36 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstg-steel-transfer-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 17
    • OmniClassTitelTransfer Air Grilles