Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Google-Übersetzung,
Conservationist® Warmwasserbereiter mit kleinem Volumen und Brenner sind ideal für gewerbliche Anwendungen mit Eingangsleistungen von bis zu 740.000 BTU. Dank einer abgedichteten Brennkammer, die den Wärmeverlust reduziert, bieten sie einen hervorragenden thermischen Wirkungsgrad von 80 %. Weitere Innovationen sind eine vollautomatische Steuerung und eine Inspektionsöffnung zur Flammenüberwachung während des Betriebs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-btp_small-volume
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeConservationist Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 13 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit