Leichte kommerzielle elektrische Leitung, die speziell für alle Anwendungen entwickelt wurde, die moderate Mengen an heißem Wasser benötigen
Merkmale und Vorteile Unsere Familie von leichten elektrischen Warmwasserbereitern ist in Modellen von 30 bis 119,9 Gallonen erhältlich. Sie sind in 3kW bis 12kW und in 208, 240, 277 und 480 Volt erhältlich. Die maximale Temperatur bei ELDS30, ELDS40, ELDS52, ELD66, ELD80 und ELD120 ist größer als 180 °F. Bei allen anderen Modellen beträgt die maximale Temperatureinstellung 170 °F. Diese Einheiten eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Einzelhandelsgeschäfte und kleine Büros . Kurze Modelle sind verfügbar.
Langlebiges Tankdesign Proprietäre Stahlformulierung mit einer einzigartigen Beschichtung aus Hochtemperaturporzellanemaille maximiert die Korrosionsbeständigkeit des Tanks. Dies verlängert die effektive Lebensdauer des Anodenstabs und damit die Lebensdauer des Tanks.
Langlebige Heizelemente Unsere patentierten Widerstandselemente sind mit einer speziell behandelten Doppelschicht aus Magnesiumoxid und Kupfer ausgestattet, um Korrosion zu widerstehen. Ersatzelemente einfach einschrauben.
Verdrahtungsoptionen Gleichzeitige und nicht gleichzeitige Verdrahtung, einphasig und dreiphasig sind verfügbar.
Effizientes Design 2-1/2" starre Polyurethan-Schaumisolierung bietet überlegene Isoliereigenschaften, was zu reduzierten Betriebskosten führt.
Automatische Temperaturregelung Ein oberflächenmontierter Thermostat schaltet automatisch ein und aus, um die Wassertemperatur auf einem gewünschten voreingestellten Niveau zu halten.
Langlebiges Messing-Ablassventil Das werkseitig installierte Messing-Ablassventil ermöglicht eine schnellere Entleerung und Wartung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |