Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Master-Fit® Ultra-Low NOx Commercial Water Heater, BTL Series

Master-Fit® Ultra-Low NOx Commercial Water Heater, BTL Series

Google-Übersetzung,

Die Master-Fit® Ultra-Low NOx BTL-Serie entspricht der kalifornischen SCAQMD-Vorschrift 1146.2 und anderen Luftqualitätsverwaltungsbezirken mit ähnlichen NOx-Emissionsanforderungen von 14 ng/J oder 20 ppm. Zur einfachen Installation verfügen alle BTL über Wasseranschlüsse oben, vorne und hinten.

Merkmale

  • Gebläseunterstützte Verbrennung – Das Gebläse ist in die Low-NOx-Brennerbaugruppe eingebaut. Erfüllt die kalifornische SCAQMD-Vorschrift 1146.2 und andere Luftqualitätsverwaltungsbezirke mit ähnlichen NOx-Emissionsanforderungen von 14 ng/J oder 20 ppm.
  • Luftklappe – Eine Luftklappe aus Edelstahl wird innerhalb des Vormischsystems verwendet, um die extern montierte Abgasklappe zu ersetzen, um den Standby-Wärmeverlust zu minimieren und die Gesamthöhe des Heizgeräts zu minimieren.
  • Wasseranschlüsse – Zur einfachen Installation verfügen alle BTLs über Wasseranschlüsse oben, vorne und hinten. Der „Eliminator“-Wasserzulaufanschluss eliminiert schädliche Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
  • Vollautomatische digitale Steuerung mit Sicherheitsabschaltung
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-master-fit_nox_btl
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeMaster-Fit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 13 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters