Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carport Light
Carport Light
Carport Light
Carport Light

    Carport Light

    Google-Übersetzung,

    Eine für die Fahrzeugabdeckung geeignete Konstruktion.

    PVC-Carports mit einer Konstruktion aus Elementen aus feuerverzinktem Stahl, die verschraubt und verschweißt sind, um eine höhere Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

    Die Hauptelemente sind miteinander verbunden und haben alle einen kreisförmigen Querschnitt, um eine korrekte Verteilung der Gewichtsentlastung auf den Boden zu gewährleisten.


    Spezifikation
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpensilina-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien