Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carport Normal
Carport Normal
Carport Normal
Carport Normal

    Carport Normal

    Google-Übersetzung,

    Eine für die Fahrzeugabdeckung geeignete Konstruktion.

    PVC-Carports mit einer Konstruktion aus Elementen aus feuerverzinktem Stahl, die verschraubt und verschweißt sind, um eine höhere Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

    Die Hauptelemente sind miteinander verbunden und haben alle einen kreisförmigen Querschnitt, um eine korrekte Verteilung der Gewichtsentlastung auf den Boden zu gewährleisten.


    Spezifikation
    • Installation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpensilinanormal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit