Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Bison Deck Support Pedestal Accessories

    Bison Deck Support Pedestal Accessories

    Google-Übersetzung,

    Die Versadjust, verstellbare Pedestal-Linie der V-Serie erreicht Höhen von 2 ¼" bis 36" (57,15 bis 914,4 mm), hat eine Tragfähigkeit von 1250 lbs FS:3 und enthält eingebaute Basisnivellierer zum Ausgleich von 0" bis 1". /2” pro Fuß Steigung (0-4%). Präzise Abstandslaschen sorgen für einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Pflastersteinen und ermöglichen die Entwässerung des Decks, und die höhenverstellbare Schraube sorgt für ein perfekt ebenes Deck. Der Bison Versadjust Sockel hat eine breite Standfläche, die für Stabilität sorgt, ist unempfindlich gegen Frost-Tau-Wechsel und bietet eine Reihe von Höhen, die für fast jede Anwendung geeignet sind. Hergestellt in den USA.

    Der Versadjust Quick Clip Coupler © (zum Patent angemeldet) erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz bei der Installation von Sockeln in Höhen über 9 Zoll (228,6 mm). Zubehör ist erhältlich, um eine zusätzliche Neigung (bis zu 1 Zoll pro Fuß oder 8 %) und für Anwendungen mit geringer Höhe von 1/8 Zoll bis 2 ¼ Zoll (3,175 bis 57,15 mm) auszugleichen.

    Verwenden Sie das Bison-Verstrebungssystem mit Versadjust-Sockeln für Installationen mit erweiterten Hohlraumhöhen von 24 Zoll bis 36 Zoll (609,6 bis 914,4 mm) oder für Installationen, bei denen zusätzliche Stabilität als erforderlich erachtet wird.

    Spezifikation
    • Bison Model LD4 Base Leveler

      • Compensates for a 1/4" per foot slope (2%)
      • Adds 1/4" (6.35 mm) to Pedestal height
      • Stack up to 4 total LD4s below the base of a Pedestal (2 total below the base of a V-Series Adjustable Pedestal) to compensate for slopes from 0" to a maximum of 1" per foot slope (0-8%)

      Bison Model PS1 1/8” (3.175 mm) Shims - Plastic

      • PS1s may be placed on top of pedestals to accommodate for minor leveling of pavers with thickness variations. Use no more than 2 shims. If using only quarter segment, adhere it to the pedestal with construction adhesive.

      Bison Model B11 1/16” (1.588 mm) Shims - Rubber

      • B11s may be placed on top of pedestals to accommodate for minor leveling of pavers with thickness variations. Use no more than 2 shims. If using only quarter segment, adhere it to the pedestal with construction adhesive.

      Bison Model PS1 and B11 Shims Under Pedestals

      • Place shims (whole or in segments) under the pedestal in a stairstep fashion to compensate for sloping substrates. Use no more than 2 shims. Adhere them to each other and to the pedestal with construction adhesive. IMPORTANT: Do not adhere to substrate.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-014
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeDeck Pedestals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit