Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR
NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

    NATRL PINE SIDING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

    Google-Übersetzung,

    ECHTES HOLZ. SICHERER HERGESTELLT.

    Arbor Wood ist jetzt mit SaferWood Thermex-FR von Chemco, Inc. erhältlich. Seit 1981 macht diese branchenführende Brandschutzbehandlung für den Außenbereich Holz „feuerbeständig“, nachdem sie umfangreiche Oberflächenbrenntests und Bewitterungsprüfungen gemäß ASTM und den jeweiligen Bauvorschriften bestanden hat, einschließlich:

    • Internationaler Baucode [IBC]
    • International Residential Code [IRC]
    • International Wildland Urban Interface Code [IWUIC]

    Arbor Wood mit SaferWood Thermex-FR entspricht Kapitel 7A WUI des California Building Code [CBC] und des California Residential Code [CRC] und ist CALFIRE SFM-gelistet.

    Arbor Wood ist stolz darauf, in Partnerschaft mit SaferWood erstklassige Thermowood FRTW-Fassadenverkleidungen und -Terrassendielen anbieten zu können. SaferWood-Produkte sind bei führenden Architekten, Designern und Bauträgern sehr gefragt und werden aufgrund ihres hervorragenden Aussehens, ihrer bewährten Leistung, ihrer Langlebigkeit und ihres Rufs für gleichbleibend hohe Qualität von Bau- und Brandschutzbehörden anerkannt.

    Spezifikation
    • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

      • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
      • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
      • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
      • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
      • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
      • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
      • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
      • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
      • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
      • ThermoWood FC certificates
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernatrl-pine-siding-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
    • ProduktfamilieSaferWood Thermex-FR
    • ProduktgruppeFire-Retardant Siding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPreservative, additives and fire-retardant treatments
    • Klassifizierung06 05 73.13
    • Format2014TitelFire-Retardant Wood Treatment
    • OmniClassNummer23-15 21 23 15 11 11
    • OmniClassTitelFire Retardant Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit