Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish
ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish

    ThermoWood Cladding - Natrl - Ash No Finish

    Google-Übersetzung,

    Die leistungsorientierte, umweltbewusste Option

    Die thermisch modifizierten Holzverkleidungen von Arbor Wood Co. verwenden im Inland angebautes und nachhaltig geerntetes Holz. Die thermische Modifizierung ermöglicht den Erfolg von Holz, das von Natur aus nicht für Außenanwendungen geeignet ist, da es sich auf zellulärer Ebene in seiner Zusammensetzung verändert. Arbor Wood ist ein leistungsorientiertes und attraktives Material und eine nachhaltige Option für Ihr nächstes Projekt.

    Spezifikation
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermally-modified-wood-siding-natrl-ash-no-finish
    • ProduktfamilieThermally Modified Wood Siding
    • ProduktgruppeNatrl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • ETIM-CodeEC003108
    • ETIM-NameSiding
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15 19
    • OmniClassTitelWood Exterior Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit