Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoWood Cladding - Elmnt- Brushed Pine Grey Oil Finish

ThermoWood Cladding - Elmnt- Brushed Pine Grey Oil Finish

Google-Übersetzung,

Die leistungsorientierte, umweltbewusste Option

Die thermisch modifizierten Holzverkleidungen von Arbor Wood Co. verwenden im Inland angebautes und nachhaltig geerntetes Holz. Die thermische Modifizierung ermöglicht den Erfolg von Holz, das von Natur aus nicht für Außenanwendungen geeignet ist, da es sich auf zellulärer Ebene in seiner Zusammensetzung verändert. Arbor Wood ist ein leistungsorientiertes und attraktives Material und eine nachhaltige Option für Ihr nächstes Projekt.

Spezifikation
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermally-modified-wood-siding-elmnt-brushed-pine-grey-oil-finish
  • ProduktfamilieThermally Modified Wood Siding
  • ProduktgruppeElmnt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 46 23
  • Format2014TitelWood Siding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit