Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TR-35 Suspended Ceiling Panel Grid System
TR-35 Suspended Ceiling Panel Grid System
TR-35 Suspended Ceiling Panel Grid System
    Arcoplast

    TR-35 Suspended Ceiling Panel Grid System

    Google-Übersetzung,

    TR-35 ABGEHÄNGTES DECKEN-GITTERSYSTEM: Das TR35-Abhängegittersystem beherbergt Paneele in Standardgröße und eine Reihe von Arcoplast-Spezialpaneelen: das i-Panel oder das Acryloyl-Quadrat- oder Tegular-Kantenpaneel.


    Das mit einer der Arcoplast-Spezialplatten ausgestattete TR35-Gitter ist so konzipiert, dass es anspruchsvollen Arbeitsbedingungen in anspruchsvollen Umgebungen standhält, ohne dass es zu Ausfällen oder regelmäßigem Austausch kommt. Abgehängte Decken des Typs TR35 sind unempfindlich gegenüber Wasser oder Feuchtigkeit, fördern nicht das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Schimmel oder Pilzen und sind daher effizient zu dekontaminieren und leicht zu reinigen.

    TR-35 ist kein herkömmliches Metallgitter, TR35 ist ein dem Metall überlegenes System, da es aus FRP (pultrudiertes, duroplastisches Glasfaser-Polyesterharz) hergestellt wird. TR35 FRP-Abgehängte Deckengitter werden nicht durch galvanische Wirkung, Korrosion oder Oxidation beeinträchtigt, sie tun dies auch nicht Flocken, Abblättern, Blasen oder Delaminieren. Abgehängte Decken TR35, ausgestattet mit Arcoplast-Spezialplatten, haben eine lange Lebensdauer und erfordern keine erneuernden Wartungsprogramme.

    Spezifikation
      • Average maximum load of 89lbf. | 40.37 KGB.
      • Class A (1) Flame Spread
      • Compliant : Seismic Categories A, B, C, D, E, F
      • ICC approved for use in all seismic zones (ESR-1722)
      • Designed for cleanrooms up to, but not including BSL-3
      • Does not conduct electricity or heat
      • Accepted by USDA
      • Chemically neutral when fitted with Arcoplast Acryloyl panels
      • Compliant. Class A Building Codes USA | International Building Code IBC
      • Unaffected by Galvanic Action, does not corrode
      • Chemical and stain resistant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertr-35-suspended-ceiling-panel-grid-system
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeTR-35
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15
    • OmniClassTitelCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections