Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Google-Übersetzung,
Polymerklebstoff mit modifiziertem Silan, das bei Kontakt mit Feuchtigkeit durch Reaktion aushärtet.
Spezifikation
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-AF-480
  • ProduktfamilieFlooring Adhesive
  • ProduktgruppeWood Parquet Adhesive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameWood flooring
  • UNSPSCCode30161702
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMosaic parquet panel flooring systems
  • Klassifizierung09 64 23
  • Format2014TitelWood Parquet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11 23
  • OmniClassTitelWood Parquet Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit