Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
    ARDEX

    ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

    Verfärbungs- und ausblühungsfreie VerIegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten im Innen- und Außenbereich.

    ARDEX X 32 ist ein flexibler Verlegemörtel zur verfärbungs- und ausblühungsfreie VerIegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Ausgestattet mit mit ARDURAPID PLUS Effekt kann X 32 im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die Verlegung kann im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren erfolgen. ARDEX X 32 erfüllt die Anforderungen C2 FTE S1 nach EN 12004 / 12002.

    Produkthighlights:
    Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerkstein- und Cottoplatten
    Nach 3 Stunden begehbar / verfugbar
    Für Schichtdicken von 3 - 30 mm
    Für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
    Mit ARDURAPID PLUS Effekt zur schnellen kristallinen Wasserbindung

    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.10 kg/l

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 60 min

      Einlegezeit
      ca. 20 min (gemessen an frischem Mörtel)

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 3 h
      danach Fugen möglich

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Frischgewicht
      ca. 1.60 kg/l

      Anmischverhältnis
      Boden ca. 8.00 l - 8.50 l Wasser : 25.00 kg ARDEX X 32 , Wand ca. 7.50 l Wasser: 25.00 kg ARDEX X 32

      Materialbedarf
      ca. 3.30 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

      Materialbedarf
      ca. 1.20 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke Bei glattem Untergrund

      Korrigierzeit
      ca. 20 min - 30 min

      Haftzugfestigkeit
      nach EN 12004
      trocken ca. 1,0 - 2,0 N/mm2
      nass ca. 1,0 - 1,5 N/mm2
      warm ca. 1,0 - 2,0 N/mm2
      Frost-Tau-Wechsel ca. 1,0 - 1,5 N/mm2

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 10.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 15.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 20.00 N/mm²

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 2.50 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 4.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 6.00 N/mm²

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-x-32
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeNatursteinkleber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile and fabric fasteners
    • Klassifizierung09 66 13
    • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit