Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Google-Übersetzung,
Basierend auf schnell aushärtendem 32,5 R-SF Witty Zement. Zum Füllen kleiner Kratzer und Poren in Betonoberflächen und zum Nachbearbeiten von Betonelementen. Für den Innen- und Außenbereich. Zum Auftragen von Schichten bis 3 mm Dicke. Die Dicke der aufgebrachten Schicht kann auf Null reduziert werden.
Spezifikation
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-B-10
  • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
  • ProduktgruppeCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious renders
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit